ASV-D, DN 32, Rosca interna
003Z7011
ASV-D valve DN 32
003Z7011
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ASV-D valve DN 32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Equilibrado automático |
| Homologación RoHS | Out of scope |
| Material del cuerpo de la válvula | CW 617N |
| Material Description | ASV-D DN32 |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MSV-D/ASV-D |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 32 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de producto | ASV-D |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
| Valores kvs [m³/h] | 18.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.56 Kilogramo |
| Peso neto | 1.56 Kilogramo |
| Volumen | 2.213 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617929 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |