Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 25, Rosca interna

003Z7010

ASV-D valve DN 25

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónASV-D valve DN 25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosEquilibrado automático
Homologación RoHSOut of scope
Material del cuerpo de la válvulaCW 617N
Material DescriptionASV-D DN25
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Nombre del producto en el expediente SCIPMSV-D/ASV-D
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 25
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoASV-D
Tipos de conexiónRosca interna
Valores kvs [m³/h]9.50 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.96 Kilogramo
Peso neto0.83 Kilogramo
Volumen1.396 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424617912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm