Danfoss logo
ASV-BD 003Z4042

ASV-BD PURE, DN 20, Rosca interna

003Z4942

ASV-BD, DN 20, Internal thread

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 20
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónASV-BD, DN 20, Internal thread
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajuste
Función de cierre
Función de drenajeMediante accesorio opcional
Grupo de productosEquilibrado automático
Homologación RoHSOut of scope
Lead contentless than 0,1%
Característica
Valor
Limitación del caudal
Material DescriptionASV-BD PURE DN20 G¾"
Posición de montajeTubería de impulsión
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Min]10 KPa
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoASV-BD PURE
Tipos de conexiónRosca interna
Valores kvs [m³/h]6.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.88 Kilogramo
Peso neto0.876 Kilogramo
Volumen2.235 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162508763
Proposition 65No significant risk