Danfoss logo
ASV-PV DN 50 -100 (3.ª gen.)-product-category

ASV-PV DN 50 -100 (3.ª gen.)

Las válvulas de equilibrado ASV se emplean para conseguir un equilibrio hidráulico dinámico en sistemas de calefacción y refrigeración. Uno de los desafíos más importantes en el campo de los sistemas de calefacción y refrigeración es el mantenimiento de un buen equilibrio hidráulico, con frecuencia imposible de conseguir debido a los constantes e impredecibles cambios en la presión diferencial del sistema. Esto suele dar lugar a quejas derivadas de un confort interior deficiente, ruidos y el elevado coste de la factura eléctrica. Las válvulas de equilibrado automático ASV garantizan un diferencial de presión óptimo en las válvulas de control y el caudal correcto en las diferentes columnas en todo momento. Las válvulas ASV crean automáticamente un equilibrio hidráulico óptimo dentro de la instalación, tanto a plena carga como en condiciones de carga parcial. Dicho equilibrio nunca se pierde.

Features and benefits

  • Limitación de caudal
  • Menores emisiones de ruido
  • Eliminación de la necesidad de utilizar métodos de equilibrado
  • Autoridad de la válvula de control
  • Equilibrado por zonas