Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Rosca externa, Con aislamiento

003Z5616

ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, rosca externa, con aislamiento, válvula de equilibrado automático

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AislamientoCon aislamiento
Ajuste de fábrica [kPa]10 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Max]25 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Min]5 KPa
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónASV-PV DN 50, 5-25 kPa, rosca externa, con aislamiento, válvula de equilibrado automático
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Función de cierre
Grupo de productosEquilibrado automático
Longitud de tubo de impulsión [m]1.5 m
Característica
Valor
Material del cuerpo de la válvulaLatón
Material DescriptionASV-PV DN50 5-25 kPa Ext. Thread
N.° de expediente SCIP4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Nombre del producto en el expediente SCIP"ASV-PV DN 15 - 50"
Posición de montajeTubería de retorno
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]250 KPa
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 50
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Tipo de productoASV-PV 4G
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]16.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.956 Kilogramo
Peso neto4.56 Kilogramo
Volumen9.45 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104081724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm