Danfoss logo
AB-PM (DN 40-100)-product-category

AB-PM (DN 40-100)

La válvula combinada AB-PM está diseñada para desempeñar funciones de equilibrado.
Ofrece cuatro funciones integradas en una válvula compacta:
1. Control de presión diferencial
2. Limitación del caudal
3. Válvula de control con característica lineal
4. Control de zonas

AB-PM es ideal para instalaciones y puestas en servicio por fases.
Sistema HVAC fiable con un coste total de propiedad bajo.

Features and benefits

  • Diseño
  • Construcción
  • Funcionamiento