AB-PM (DN 10-32)
La válvula combinada AB-PM está diseñada para desempeñar funciones de equilibrado automático. Posee un cuerpo de válvula especialmente compacto y proporciona tres funciones:
1. Controlador de presión diferencial
2. Válvula de control con característica lineal
3. Limitador de caudal
Features and benefits
- Sistema de calefacción fiable, como resultado del cual:
- Menor gasto en calefacción
- Mejor control de la temperatura interior
- Instalación más rápida y sencilla, con menores requisitos de espacio