Packs de control para el Reino Unido
087N9518NF
UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB
087N9518NF
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.022 kg |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.044 kg |
| Batería, cant. | 2 |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Centro de cableado | WC4B |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Packs de control para el Reino Unido |
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de control de tiempo | SIN TEMPORIZAR |
| Tipo de producto | Otros packs |
| Tipo de termostato de ambiente | TPOneM + TPOneB |
| Tipo o nombre de la batería | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Válvula motorizada | 2 x HP22 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.86 Kilogramo |
| Peso neto | 2.85 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 7.894 Litro |
| EAN/UPC | 5714279436099 |