Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TPOneB-ARV23

Packs de control para el Reino Unido

087N6520MZ

UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.022 kg
1 Peso total de la batería primaria kg0.044 kg
Batería, cant.2
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Centro de cableadoWC4B
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasYes
DescripciónUNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
En el ámbito de WEEEYes
Característica
Valor
Grupo de productosPacks de control para el Reino Unido
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de control de tiempoSIN TEMPORIZAR
Tipo de productoOtros packs
Tipo de termostato de ambiente2 x TPOneB
Tipo o nombre de la bateríaAlkaline AA (LR6/ZR6)
TRVARV22
Válvula motorizada2 x HP22

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.84 Kilogramo
Peso neto2.778 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen7.066 Litro
EAN/UPC5013567424092