Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TPOneB-WB

Packs de control para el Reino Unido

087N6520MY

UNTIMED-HP22(2)-TPOneM(2)-WB

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.001
Batería, cant.1
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Centro de cableadoWC4B
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasYes
DescripciónUNTIMED-HP22(2)-TPOneM(2)-WB
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
En el ámbito de WEEEYes
Característica
Valor
Grupo de productosPacks de control para el Reino Unido
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TPOneM(2)-WB
Peso por batería1 g
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de control de tiempoSIN TEMPORIZAR
Tipo de productoOtros packs
Tipo de termostato de ambiente2 x TPOneM
Tipo o nombre de la bateríaCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Válvula motorizada2 x HP22

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2808 Gramo
Peso neto2389 Gramo
Característica
Valor
Volumen8.05 Litro
EAN/UPC5013567424085