Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TP5000M-WB

Packs de control para el Reino Unido

087N6520H4

UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Control packs

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.003
1 Peso total de la batería primaria kg0.006
2 Batería secundaria Peso SUM Kg0.092
2 Peso de la batería secundaria kg0.023
Batería secundaria Número de baterías4
Batería secundaria Peso por batería23 g
Batería secundaria Tipo o nombreAlkaline AA
Batería, cant.2
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Centro de cableadoWC4B
Contiene bateríasYes
DescripciónUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Característica
Valor
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosPacks de control para el Reino Unido
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Peso por batería3 g
Product line03
Tipo de control de tiempoSIN TEMPORIZAR
Tipo de productoOtros packs
Tipo de termostato de ambienteTP5000
Tipo o nombre de la bateríaLithium Manganese dioxide (CR2354)
Válvula motorizada2 x HP22
Voltaje de batería secundaria1.5 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.742 Kilogramo
Peso neto2.389 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen7.781 Litro
EAN/UPC5013567420025