Packs de control para el Reino Unido
087N650052
FP715-HP22-RMT-WB
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Control packs
087N650052
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.006 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.006 |
| Batería, cant. | 1 |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Centro de cableado | WC4B |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | FP715-HP22-RMT-WB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Packs de control para el Reino Unido |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | FP715-HP22-RMT-WB |
| Medio | N |
| Peso por batería | 3 g |
| Product line | 03 |
| Tipo de control de tiempo | FP715 |
| Tipo de producto | Otros packs |
| Tipo de termostato de ambiente | RMT230 |
| Tipo o nombre de la batería | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Válvula motorizada | HP22 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.755 Kilogramo |
| Peso neto | 1.569 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 7.664 Litro |
| EAN/UPC | 5013567992423 |