Danfoss logo
FP720_TS710_RET1001M

Packs de control para el Reino Unido

087N6307

TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Control packs

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.001
Batería, cant.1
Centro de cableadoWC4B
Contiene bateríasYes
DescripciónTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Grupo de productosPacks de control para el Reino Unido
Característica
Valor
Material DescriptionTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Peso por batería1 g
Product line03
Tipo de control de tiempoTS710
Tipo de productoOtros packs
Tipo de termostato de ambiente2 x RET1001M
Tipo o nombre de la bateríaCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Válvula motorizada2 x HP22

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.787 Kilogramo
Peso neto2.7 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen8.064 Litro
EAN/UPC5714279392999