Danfoss logo
FP720_TS710_RET12001RF+RX1S

Packs de control para el Reino Unido

087N6306

TS710-RET2001RF+RX1S

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.001
2 Batería secundaria Peso SUM Kg0.044
2 Peso de la batería secundaria kg0.022
Batería secundaria Número de baterías2
Batería secundaria Peso por batería23 g
Batería secundaria Tipo o nombreAlkaline AA
Batería, cant.1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasYes
DescripciónTS710-RET2001RF+RX1S
Característica
Valor
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Grupo de productosPacks de control para el Reino Unido
Material DescriptionTS710-RET2001RF+RX1S
Peso por batería1 g
Product line03
ReceptoresRX1-S
Tipo de control de tiempoTS710
Tipo de productoOtros packs
Tipo de termostato de ambienteRET2001RF
Tipo o nombre de la bateríaCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
Voltaje de batería secundaria1.5 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.966 Kilogramo
Peso neto0.575 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen7.185 Litro
EAN/UPC5714279393804