Danfoss logo
HS3+ATC

Packs de control para el Reino Unido

087N6304

FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Control packs

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.001
2 Batería secundaria Peso SUM Kg0.044
2 Peso de la batería secundaria kg0.022
Batería secundaria Número de baterías2
Batería secundaria Peso por batería23 g
Batería secundaria Tipo o nombreAlkaline AA
Batería, cant.1
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Centro de cableadoWC4B
Contiene bateríasYes
DescripciónFP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Característica
Valor
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosPacks de control para el Reino Unido
Material DescriptionFP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Peso por batería1 g
Product line03
ReceptoresRX1-S
Termostato cilíndricoATC
Tipo de control de tiempoFP720
Tipo de productoOtros packs
Tipo de termostato de ambienteRET2001RF
Tipo o nombre de la bateríaCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
Válvula motorizadaHS3
Voltaje de batería secundaria1.5 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.3 Kilogramo
Peso neto2.3 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen7.941 Litro
EAN/UPC5714279392975