3/4" Polywasher - fitted to unit
089F2108
3/4" Polywasher - fitted to unit
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para ventilación con recuperación de calor
089F2108
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Descripción | 3/4" Polywasher - fitted to unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Ventilation Accessories and Spare Parts |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | 3/4" Polywasher - fitted to unit |
| Product line | 67 |
| Tipo de producto | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| Uso | V1.60, V1.60-R |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.025 Kilogramo |
| Peso neto | 0.025 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.55 Litro |
| EAN/UPC | 5702425239144 |