Wall Bracket.
089F0263
Wall Bracket.
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para ventilación con recuperación de calor
089F0263
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Anchura [mm] | 530.00 mm |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Wall Bracket. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios y piezas de repuesto para ventilación |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | connection bracket |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| Uso | w1, w2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.52 Kilogramo |
| Peso neto | 0.52 Kilogramo |
| Volumen | 2.705 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |