Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Intercambiador de calor de microplacas, XBDW22H-1, Número de placas: 40

004H4373

16 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]376 mm
Anchura total [mm]119 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Centro horizontal de puerto [mm]72 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]329.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPEDSVGWWRAS
Longitud de conexión 1, mm18 mm
Longitud de conexión 2, mm18 mm
Longitud de conexión del lado 1 [mm]18 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]18 mm
Material de las placas1.4571
Material de soldaduraCobre
Característica
Valor
Material DescriptionXBDW22H-1-40_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-40_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Norma de conexiónISO 228/1
Número de pasos1
Número de placas40
Patrón de la placaH
Plate material no.1.4571
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]16 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]16 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 13/4
Tamaño de conexión 23/4
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1G
Tipo de conexión 2G
Tipo de productoXBDW22H-1
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.265 Kilogramo
Peso neto7.85 Kilogramo
Volumen10.395 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425136139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm