Intercambiador de calor de microplacas, XB61L-1, Número de placas: 30
004B1906
25 bar, Material de soldadura: Cobre
004B1906
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total sin patas [mm] | 525 mm |
| Anchura total [mm] | 243 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | II |
| Centro horizontal de puerto [mm] | 174 mm |
| Centro vertical de puerto del lado 1 [mm] | 456.0 mm |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Homologación | PED |
| Longitud de conexión 1, mm | 50 mm |
| Longitud de conexión 2, mm | 50 mm |
| Longitud de conexión del lado 1 [mm] | 52 mm |
| Longitud de conexión del lado 2 [mm] | 52 mm |
| Material de las placas | 1.4404 |
| Material de soldadura | Cobre |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | XB61L-1-30_2Cu_25_S1_7G2_SB |
| Material Description (Short Te | XB61L-1-30_2Cu_25_S1_7G2_SB |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de microplacas |
| Norma de conexión | ISO 228/1 |
| Número de pasos | 1 |
| Número de placas | 30 |
| Patrón de la placa | L |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión 1 | 2 |
| Tamaño de conexión 2 | 2 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tipo de conexión 1 | G |
| Tipo de conexión 2 | G |
| Tipo de producto | XB61L-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 456 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 456 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.239 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.239 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 17.38 Kilogramo |
| Peso neto | 17.3 Kilogramo |
| Volumen | 42.557 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104035314 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |