Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Intercambiador de calor de microplacas, XB52M-1, Número de placas: 60

079G1782

25 bar, Material de soldadura: Coresista

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]467 mm
Anchura total [mm]257 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaI
Centro horizontal de puerto [mm]170 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Longitud de conexión 1, mm50 mm
Longitud de conexión 2, mm50 mm
Material de soldaduraCoresista
Característica
Valor
Material DescriptionXB52M-1-60_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-60_2CN_25_S1_2G2
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Número de pasos1
Número de placas60
Patrón de la placaM
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de productoXB52M-1
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto29.59 Kilogramo
Peso neto23.9 Kilogramo
Volumen102.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162684207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm