Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Intercambiador de calor de microplacas, XB37H-1, Número de placas: 40

004B1711

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]525 mm
Anchura total [mm]119 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Centro horizontal de puerto [mm]72 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]479.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Longitud de conexión 1, mm50 mm
Longitud de conexión 2, mm50 mm
Longitud de conexión del lado 1 [mm]50 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]50 mm
Material de las placas1.4404
Material de soldaduraCobre
Característica
Valor
Material DescriptionXB37H-1-40_2_25_A_1G1_1G1
Material Description (Short TeXB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L50
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Norma de conexiónDIN ISO 228/1
Número de pasos1
Número de placas40
Patrón de la placaH
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 11
Tamaño de conexión 21
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo de conexión 1G
Tipo de conexión 2G
Tipo de productoXB37H-1
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.069 L
Volume per channel 2 [l]0.069 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.85 Kilogramo
Peso neto8.56 Kilogramo
Volumen11.036 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421664087
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm