Danfoss logo
XB25H

Intercambiador de calor de microplacas, XB25H-1, Número de placas: 60

004H4333

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]491 mm
Anchura total [mm]95 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Centro horizontal de puerto [mm]45 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Longitud de conexión 1, mm20 mm
Longitud de conexión 2, mm20 mm
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Característica
Valor
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Norma de conexiónISO 228/1
Número de pasos1
Número de placas60
Patrón de la placaH
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 13/4
Tamaño de conexión 23/4
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1G
Tipo de conexión 2G
Tipo de productoXB25H-1
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Volume per channel 1 [l]0.059 L
Volume per channel 2 [l]0.059 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.911 Kilogramo
Peso neto6.25 Kilogramo
Volumen9.35 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425134227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm