Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Intercambiador de calor de microplacas, XB12L-2, Número de placas: 80

004H7576

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]289 mm
Anchura total [mm]118 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaI
Centro horizontal de puerto [mm]63 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]234.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Longitud de conexión 1, mm25 mm
Longitud de conexión 2, mm25 mm
Longitud de conexión del lado 1 [mm]25 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]25 mm
Material de las placas1.4404
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Característica
Valor
Material Description (Short TeXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nombre del fabricanteDanfoss
Norma de conexiónISO 228/1
Número de pasos2
Número de placas80
Patrón de la placaL
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 15/4
Tamaño de conexión 25/4
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1G
Tipo de conexión 2G
Tipo de productoXB12L-2
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.203 Kilogramo
Peso neto7.68 Kilogramo
Volumen10.733 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425109096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm