Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Intercambiador de calor de microplacas, XB06L-1, Número de placas: 50

004H4713

16 bar, Material de soldadura: Coresista

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]320 mm
Anchura total [mm]95 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Centro horizontal de puerto [mm]45 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]270.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Intervalo de temperatura [°C] [Max]180 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Longitud de conexión del lado 1 [mm]20 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]20 mm
Característica
Valor
Material de las placas1.4404
Material de soldaduraCoresista
Material DescriptionXB06L-1-50_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06L-1-50_2CN_16_S1_2G3/4
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Norma de conexiónISO 228
Número de pasos1
Número de placas50
Patrón de la placaL
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]16 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]16 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 13/4
Tamaño de conexión 23/4
Tipo de conexión 1G
Tipo de conexión 2G
Tipo de productoXB06L-1
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.038 L
Volume per channel 2 [l]0.038 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.65 Kilogramo
Peso neto4.35 Kilogramo
Volumen6.08 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425142079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm