Danfoss logo
XB06_L

Intercambiador de calor de microplacas, XB06H-1, Número de placas: 20

004H4695

25 bar, Material de soldadura: Coresista

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]320 mm
Anchura total [mm]95 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Centro horizontal de puerto [mm]45 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]270.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Longitud de conexión 1, mm20 mm
Longitud de conexión 2, mm20 mm
Longitud de conexión del lado 1 [mm]20 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]20 mm
Material de las placas1.4404
Material de soldaduraCoresista
Característica
Valor
Material DescriptionXB06H-1-20_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-20_2CN_16_S1_2G3/4
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Norma de conexiónDIN ISO 228/1
Número de pasos1
Número de placas20
Patrón de la placaH
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 13/4
Tamaño de conexión 23/4
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo de conexión 1G
Tipo de conexión 2G
Tipo de productoXB06H-1
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.33 Kilogramo
Peso neto2.09 Kilogramo
Volumen3.317 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425141898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm