Danfoss logo
XB05-Left

Intercambiador de calor de microplacas, XB05H-1, Número de placas: 10

079G1648

10 bar, Material de soldadura: Acero inoxidable

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]312 mm
Anchura total [mm]76 mm
Cantidad por formato de embalaje150 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Centro horizontal de puerto [mm]42 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluido2
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Longitud de conexión 1, mm20 mm
Longitud de conexión 2, mm20 mm
Material de soldaduraAcero inoxidable
Material DescriptionXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP
Característica
Valor
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Norma de conexiónISO 228/1
Número de pasos1
Número de placas10
Patrón de la placaH
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]10 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]10 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 13/4
Tamaño de conexión 23/4
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1G
Tipo de conexión 2G
Tipo de productoXB05H-1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.232 Kilogramo
Peso neto0.95 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen504.48 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm