Intercambiador de calor de microplacas, XB05H-1, Número de placas: 40
079G1632
25 bar, Material de soldadura: Coresista
079G1632
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total sin patas [mm] | 312 mm |
| Anchura total [mm] | 76 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 150 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Centro horizontal de puerto [mm] | 42 mm |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Homologación | PED |
| Longitud de conexión 1, mm | 20 mm |
| Longitud de conexión 2, mm | 20 mm |
| Material de soldadura | Coresista |
| Material Description | XB05H-1-40_2CN_25_S1_2G3/4_IP150 |
| Material Description (Short Te | XB05H-1-40_2CN_25_S1_2G3/4_IP1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de microplacas |
| Norma de conexión | ISO 228/1 |
| Número de pasos | 1 |
| Número de placas | 40 |
| Patrón de la placa | H |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión 1 | 3/4 |
| Tamaño de conexión 2 | 3/4 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tipo de conexión 1 | G |
| Tipo de conexión 2 | G |
| Tipo de producto | XB05H-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 278 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 278 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.016 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.016 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.642 Kilogramo |
| Peso neto | 2.28 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 677.28 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |