Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Intercambiador de calor de microplacas, XB05M-1, Número de placas: 70

079B0116

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]312 mm
Anchura total [mm]76 mm
Cantidad por formato de embalaje105 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)278.0
Centro horizontal de puerto [mm]42 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]278.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
HomologaciónPED
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Longitud de conexión 1, mm20 mm
Longitud de conexión 2, mm20 mm
Longitud de conexión del lado 1 [mm]20 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]20 mm
Material (EF002169)Stainless steel
Material de las placas1.4404
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionXB05M-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP105
Material Description (Short TeXB05M-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Característica
Valor
Nominal diameter primary connection (EF010882)3/4 inch (20)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)3/4 inch (20)
Norma de conexiónISO 228/1
Number of plates (EF021092)70
Número de pasos1
Número de placas70
Patrón de la placaM
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 13/4
Tamaño de conexión 23/4
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1G
Tipo de conexión 2G
Tipo de productoXB05M-1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.021 L
Volume per channel 2 [l]0.021 L
Width (EF000008)76.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.408 Kilogramo
Peso neto3.95 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen3.944 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm