Intercambiador de calor de microplacas, XB05M-1, Número de placas: 40
004B3562
25 bar, Material de soldadura: Cobre
004B3562
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total sin patas [mm] | 312 mm |
| Anchura total [mm] | 76 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Centre-to-centre distance of connections (EF021151) | 278.0 |
| Centro horizontal de puerto [mm] | 42 mm |
| Centro vertical de puerto del lado 1 [mm] | 278.0 mm |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Depth (EF000049) | 76.000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Height (EF000040) | 800 |
| Homologación | PED |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Longitud de conexión 1, mm | 20 mm |
| Longitud de conexión 2, mm | 20 mm |
| Longitud de conexión del lado 1 [mm] | 20 mm |
| Longitud de conexión del lado 2 [mm] | 20 mm |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material de las placas | 1.4404 |
| Material de soldadura | Cobre |
| Material Description | XB05M-1-40_2Cu_25_S1_2G3/4 |
| Material Description (Short Te | XB05M-1-40_2Cu_25_S1_2G3/4 |
| Max. differential pressure at 20 °C (EF023946) | 25 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 25 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 180 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model (EF000010) | Soldered |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de microplacas |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | 3/4 inch (20) |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | 3/4 inch (20) |
| Norma de conexión | ISO 228/1 |
| Number of plates (EF021092) | 40 |
| Número de pasos | 1 |
| Número de placas | 40 |
| Patrón de la placa | M |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | 31 |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión 1 | 3/4 |
| Tamaño de conexión 2 | 3/4 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tipo de conexión 1 | G |
| Tipo de conexión 2 | G |
| Tipo de producto | XB05M-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 278 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 278 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.021 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.021 L |
| Width (EF000008) | 76.000 |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.586 Kilogramo |
| Peso neto | 2.51 Kilogramo |
| Volumen | 4.162 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425096518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |