Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Intercambiador de calor de microplacas, XB71H-1, Número de placas: 240

079G1018

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]1149 mm
Anchura total [mm]372 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Centro horizontal de puerto [mm]205 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]816.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Longitud de conexión 1, mm0 mm
Longitud de conexión 2, mm0 mm
Longitud de conexión del lado 1 [mm]0 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]0 mm
Material de las placas1.4404
Material de soldaduraCobre
Característica
Valor
Material DescriptionXB71H-1-240_2_25_A_DN100
Material Description (Short TeXB71H-1-240_2Cu_25_S1_2DN100_S
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Número de pasos1
Número de placas240
Patrón de la placaH
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 1DN100
Tamaño de conexión 2DN100
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1FLANGE
Tipo de conexión 2FLANGE
Tipo de productoXB71H-1
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto364.5 Kilogramo
Peso neto295.52 Kilogramo
Volumen883.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425145964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm