Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Intercambiador de calor de microplacas, XB66H-1, Número de placas: 180

079B0985

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]706 mm
Anchura total [mm]296 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)583.0
Centro horizontal de puerto [mm]180 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]583.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Depth (EF000049)800
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)540
HomologaciónPED
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Longitud de conexión 1, mm40 mm
Longitud de conexión 2, mm40 mm
Longitud de conexión del lado 1 [mm]40 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]40 mm
Material (EF002169)Stainless steel
Material de las placas1.4404
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionXB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Característica
Valor
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nombre del fabricanteDanfoss
Nominal diameter primary connection (EF010882)2 1/2 inch (65)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)2 1/2 inch (65)
Norma de conexiónISO 228/1
Number of plates (EF021092)180
Número de pasos1
Número de placas180
Patrón de la placaH
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 12 1/2
Tamaño de conexión 22 1/2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1G
Tipo de conexión 2G
Tipo de productoXB66H-1
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L
Width (EF000008)296.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto111 Kilogramo
Peso neto95.72 Kilogramo
Volumen259.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425139062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm