Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Intercambiador de calor de placas soldadas, XB30-1, Número de placas: 20

004H0170

25 bar, Material de soldadura: Cobre
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Intercambiadores de calor soldados

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]450 mm
Anchura total [mm]130 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Centro horizontal de puerto [mm]65 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]385.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 11
Connection size 21
Connection type 1G
Connection type 2G
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°C] [Max]180 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-10 °C
Longitud de conexión del lado 1 [mm]50 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]50 mm
Material de las placas1.4404
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionXB30-1-20_2_16_A_1L1_1L1_std
Material Description (Short TeXB30-1-20_2_16_A_1L1_1L1_std
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Norma de conexiónDIN ISO 228/1
Número de pasos1
Número de placas20
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoXB30-1
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.128 Kilogramo
Peso neto6.128 Kilogramo
Volumen16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104014791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm