Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Intercambiador de calor de placas soldadas, XB51L-1, Número de placas: 120

004B1204

25 bar, Material de soldadura: Cobre
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: XB04, XB24, XB51, XB70

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]466 mm
Anchura total [mm]256 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
Centro horizontal de puerto [mm]170 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]380.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Intervalo de temperatura [°C] [Max]180 °C
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-10 °C
Longitud de conexión del lado 1 [mm]50 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]50 mm
Material de las placas1.4404
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionXB51L-1-120_2_25_A_1G2_1G2
Material Description (Short TeXB51L-1-120_2_25_A_1G2_1G2
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Nombre del fabricanteDanfoss
Norma de conexiónDIN ISO 228/1
Número de pasos1
Número de placas120
Patrón de la placaL
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoXB51L-1
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto53.5 Kilogramo
Peso neto53.5 Kilogramo
Volumen110.808 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421903780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm