Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL70TL-1, Número de placas: 30

079U4391

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]501 mm
Anchura total [mm]120 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
Centro horizontal de puerto [mm]65 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Longitud de conexión 1, mm27 mm
Longitud de conexión 2, mm27 mm
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_25_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-30_2_25_S1_4B1
Característica
Valor
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Norma de conexiónISO 7
Número de pasos1
Número de placas30
Patrón de la placaTL
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 11
Tamaño de conexión 21
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1R
Tipo de conexión 2R
Tipo de productoSL70TL-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.526 Kilogramo
Peso neto7.64 Kilogramo
Volumen17.078 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425156595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm