Danfoss logo
SL70TLDW

Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 80

079U4347

35 bar, Brazing material: Copper

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]501 mm
Anchura total [mm]120 mm
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaIII
Centro horizontal de puerto [mm]65 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de productosHeat exchangers
HomologaciónPED
Longitud de conexión 1, mm27 mm
Longitud de conexión 2, mm27 mm
Material de soldaduraCopper
Material DescriptionSL70TLDW-1-80_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TLDW-1-80_2_35_S1_4N1,5
Característica
Valor
Nombre de productoBrazed plate heat exchanger
Número de pasos1
Número de placas80
Patrón de la placaTLDW
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]35 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]35 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 11 1/2
Tamaño de conexión 21 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1NPT
Tipo de conexión 2NPT
Tipo de productoSL70TLDW-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto22.213 Kilogramo
Peso neto21.407 Kilogramo
Volumen31.36 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425159657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm