Danfoss logo
Intercambiador de calor de placas soldadas, SL70TL-1, Número de placas: 14-product-details

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL70TL-1, Número de placas: 14

079U4146

30 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]501 mm
Anchura total [mm]120 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Centro horizontal de puerto [mm]65 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Longitud de conexión 1, mm27 mm
Longitud de conexión 2, mm27 mm
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionSL70TL-1-14_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-14_2_30_S1_4N1,5
Característica
Valor
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Número de pasos1
Número de placas14
Patrón de la placaTL
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]30 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]30 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 11 1/2
Tamaño de conexión 21 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1NPT
Tipo de conexión 2NPT
Tipo de productoSL70TL-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.677 Kilogramo
Peso neto6.149 Kilogramo
Volumen11.138 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425222320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm