Danfoss logo

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Característica
Valor
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1,5
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoSL70TL-1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14.484 Kilogramo
Peso neto14.43 Kilogramo
Volumen22.446 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425158032
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm