Danfoss logo
Intercambiador de calor de placas soldadas, SL34TL-1, Número de placas: 90-product-details

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL34TL-1, Número de placas: 90

079U2888

30 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]297 mm
Anchura total [mm]119 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
Centro horizontal de puerto [mm]65 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Longitud de conexión 1, mm25 mm
Longitud de conexión 2, mm25 mm
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionSL34TL-1-90_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TL-1-90_2_30_S1_4N1
Característica
Valor
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Número de pasos1
Número de placas90
Patrón de la placaTL
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]30 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]30 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 11
Tamaño de conexión 21
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1NPT
Tipo de conexión 2NPT
Tipo de productoSL34TL-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14.348 Kilogramo
Peso neto13.746 Kilogramo
Volumen20.077 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425182013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm