Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 80
079U2878
30 bar, Brazing material: Copper
079U2878
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total sin patas [mm] | 297 mm |
| Anchura total [mm] | 119 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
| Categoría | II |
| Centro horizontal de puerto [mm] | 65 mm |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 25 mm |
| Connection length 2 [mm] | 25 mm |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Single pack |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Heat exchangers |
| Homologación | PED |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 225 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -196 °C |
| Material de soldadura | Copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | SL34TL-1-80_2_30_S1_4N1 |
| Material Description (Short Te | SL34TL-1-80_2_30_S1_4N1 |
| Nombre de producto | Brazed plate heat exchanger |
| Número de pasos | 1 |
| Número de placas | 80 |
| Patrón de la placa | TL |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] | 30 bar |
| Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] | 30 bar |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión 1 | 1 |
| Tamaño de conexión 2 | 1 |
| Tipo de conexión 1 | NPT |
| Tipo de conexión 2 | NPT |
| Tipo de producto | SL34TL-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 242 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 242 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.061 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.061 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 13.008 Kilogramo |
| Peso neto | 12.406 Kilogramo |
| Volumen | 21.805 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425181993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |