Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 20-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 20

079U2713

30 bar, Brazing material: Copper

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]297 mm
Anchura total [mm]119 mm
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaII
Centro horizontal de puerto [mm]65 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de productosHeat exchangers
HomologaciónPED
Intervalo de temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Material de soldaduraCopper
Característica
Valor
Material DescriptionSL34TLDW-1-20_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-20_2_30_S1_4N1,5
Nombre de productoBrazed plate heat exchanger
Número de pasos1
Número de placas20
Patrón de la placaTLDW
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]30 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]30 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 11 1/2
Tamaño de conexión 21 1/2
Tipo de conexión 1NPT
Tipo de conexión 2NPT
Tipo de productoSL34TLDW-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.99 Kilogramo
Peso neto4.667 Kilogramo
Volumen9.968 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425232251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm