Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 40-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 40

079U2702

30 bar, Brazing material: Copper

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]297 mm
Anchura total [mm]119 mm
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaII
Centro horizontal de puerto [mm]65 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de productosHeat exchangers
HomologaciónPED
Longitud de conexión 1, mm25 mm
Longitud de conexión 2, mm25 mm
Material de soldaduraCopper
Material DescriptionSL34TLDW-1-40_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-40_2_30_S1_4N1
Característica
Valor
Nombre de productoBrazed plate heat exchanger
Número de pasos1
Número de placas40
Patrón de la placaTLDW
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]30 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]30 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 11
Tamaño de conexión 21
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1NPT
Tipo de conexión 2NPT
Tipo de productoSL34TLDW-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.698 Kilogramo
Peso neto7.202 Kilogramo
Volumen14.952 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425181917
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm