Danfoss logo
SL333

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL333TM-1, Número de placas: 230

079U8398

16 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]1190 mm
Anchura total [mm]497 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIV
Centro horizontal de puerto [mm]239 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Longitud de conexión 1, mm0 mm
Longitud de conexión 2, mm0 mm
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionSL333TM-1-230_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-230_2_16_S1_4F100_A
Característica
Valor
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Número de pasos1
Número de placas230
Patrón de la placaTM
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]16 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]16 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 1DN100
Tamaño de conexión 2DN100
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1FLANGE
Tipo de conexión 2FLANGE
Tipo de productoSL333TM-1
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto386.231 Kilogramo
Peso neto370.116 Kilogramo
Volumen1019.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425228438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm