Intercambiador de calor de placas soldadas, SL333TL-1, Número de placas: 50
079U8330
16 bar, Material de soldadura: Cobre
079U8330
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total sin patas [mm] | 1190 mm |
| Anchura total [mm] | 497 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | IV |
| Centro horizontal de puerto [mm] | 239 mm |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Homologación | PED |
| Longitud de conexión 1, mm | 0 mm |
| Longitud de conexión 2, mm | 0 mm |
| Material de soldadura | Cobre |
| Material Description | SL333TL-1-50_2_16_S1_4F100_A |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-50_2_16_S1_4F100_A |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de placas soldadas |
| Número de pasos | 1 |
| Número de placas | 50 |
| Patrón de la placa | TL |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] | 16 bar |
| Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 31 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión 1 | DN100 |
| Tamaño de conexión 2 | DN100 |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tipo de conexión 1 | FLANGE |
| Tipo de conexión 2 | FLANGE |
| Tipo de producto | SL333TL-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 864 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 864 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 145.024 Kilogramo |
| Peso neto | 128.909 Kilogramo |
| Volumen | 495.04 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425227752 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |