Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 20-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 20

079U6320

30 bar, Brazing material: Copper

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]611 mm
Anchura total [mm]241 mm
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaIII
Centro horizontal de puerto [mm]150 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoSingle pack
Grupo de fluido1
Grupo de productosHeat exchangers
HomologaciónPED
Longitud de conexión 1, mm40 mm
Longitud de conexión 2, mm40 mm
Material de soldaduraCopper
Material DescriptionSL140TLDW-1-20_2_30_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TLDW-1-20_2_30_S1_4N2,5
Característica
Valor
Nombre de productoBrazed plate heat exchanger
Número de pasos1
Número de placas20
Patrón de la placaTLDW
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]30 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]30 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 12 1/2
Tamaño de conexión 22 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1NPT
Tipo de conexión 2NPT
Tipo de productoSL140TLDW-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto33.5 Kilogramo
Peso neto26.944 Kilogramo
Volumen165.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425168970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm