Danfoss logo
Sl140_Right

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL140TL-1, Número de placas: 20

079U6131

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]611 mm
Anchura total [mm]241 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)520.0
Centro horizontal de puerto [mm]150 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]520.0 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
HomologaciónPED
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Longitud de conexión 1, mm30 mm
Longitud de conexión 2, mm30 mm
Longitud de conexión del lado 1 [mm]30 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]30 mm
Material (EF002169)Stainless steel
Material de las placas1.4404
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionSL140TL-1-20_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-20_2_25_S1_4B2,5
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)225
Model (EF000010)Soldered
Característica
Valor
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Nominal diameter primary connection (EF010882)2 1/2 inch (65)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)2 1/2 inch (65)
Norma de conexiónISO 7
Number of plates (EF021092)20
Número de pasos1
Número de placas20
Patrón de la placaTL
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 12 1/2
Tamaño de conexión 22 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1R
Tipo de conexión 2R
Tipo de productoSL140TL-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Width (EF000008)241.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto35 Kilogramo
Peso neto18.917 Kilogramo
Volumen168 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425168406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm