Danfoss logo
Sl140_Right

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL140TL-1, Número de placas: 90

079L1077

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]611 mm
Anchura total [mm]241 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Centro horizontal de puerto [mm]150 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Longitud de conexión 1, mm41 mm
Longitud de conexión 2, mm41 mm
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionSL140TL-1-90_2_25_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TL-1-90_2_25_S1_4N2,5_nsb
Característica
Valor
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Número de pasos1
Número de placas90
Patrón de la placaTL
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 12 1/2
Tamaño de conexión 22 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo de conexión 1NPT
Tipo de conexión 2NPT
Tipo de productoSL140TL-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto80.353 Kilogramo
Peso neto55.16 Kilogramo
Volumen254.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425218699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm