Danfoss logo
Sl140_Right

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL140TK-1, Número de placas: 100

079L0899

30 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total sin patas [mm]611 mm
Anchura total [mm]241 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Centro horizontal de puerto [mm]150 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection length 1 [mm]41 mm
Connection length 2 [mm]41 mm
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónPED
Intervalo de temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-196 °C
Material de soldaduraCobre
Característica
Valor
Material DescriptionSL140TK-1-100_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TK-1-100_2_30_S1_4N2,5_ns
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Número de pasos1
Número de placas100
Patrón de la placaTK
Plate material no.1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]30 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max]30 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 12 1/2
Tamaño de conexión 22 1/2
Tipo de conexión 1NPT
Tipo de conexión 2NPT
Tipo de productoSL140TK-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto93.9 Kilogramo
Peso neto68.707 Kilogramo
Volumen254.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425216916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm