Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Módulo M-Bus, M-Bus inalámbrico (OMS, cifrado AES, auto-scan)

014U1617

Smart metering data concentrators and repeaters
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SonoCollect 111™

Sustitución recomendada: 014U1603

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Almacenamiento de datos≥2 GB
Capacidad de lectura [m]500 m
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ConfiguraciónControl remoto completo a través de LAN o WAN (Internet)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
DescripciónSmart metering data concentrators and repeaters
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Fuente de alimentaciónNo, tiene que añadirse mediante accesorios
Característica
Valor
Grupo de productosMeter reading / meter system
GSM/
InstalaciónCarril DIN, 3 unidades
Interfaces de comunicación de datosEthernet
Material DescriptionSonoCollect 111 EB-WM-2-500
Módulo de interfaz, ranura 1Módulo M-Bus
Módulo de interfaz, ranura 2M-Bus inalámbrico (OMS, cifrado AES, auto-scan)
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de AMRConcentrador de datos de medición inteligente
Tipo de productoSonoCollect 111

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.4 Kilogramo
Peso neto0.2 Kilogramo
Volumen2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424505776
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens