SonoCollect 112, Ethernet, Almacenamiento de datos: ≥2 GB, Módulo M-Bus, M-Bus inalámbrico (OMS, cifrado AES, auto-scan)
014U1609
Smart metering data concentrators and repeaters
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SonoCollect
Sustitución recomendada: 014U1603
014U1609
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Almacenamiento de datos | ≥2 GB |
| Capacidad de lectura [m] | 80 m |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Configuración | Control remoto completo a través de LAN o WAN (Internet) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Descripción | Smart metering data concentrators and repeaters |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Fuente de alimentación | Integrado/a |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Meter reading / meter system |
| GSM | / |
| Instalación | Carril DIN, 4 unidades |
| Interfaces de comunicación de datos | Ethernet |
| Material Description | SonoCollect 112 EB-WM-80 |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | Módulo M-Bus |
| Módulo de interfaz, ranura 2 | M-Bus inalámbrico (OMS, cifrado AES, auto-scan) |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de AMR | Concentrador de datos de medición inteligente |
| Tipo de producto | SonoCollect 112 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.4 Kilogramo |
| Peso neto | 0.2 Kilogramo |
| Volumen | 2 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424232771 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |