SonoCollect 111, Ethernet, Almacenamiento de datos: ≥2 GB, Módulo M-Bus
014U1606
Concentradores y repetidores de datos de medición inteligente
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SonoCollect
014U1606
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Almacenamiento de datos | ≥2 GB |
| Capacidad de lectura [m] | 500 m |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Configuración | Control remoto completo a través de LAN o WAN (Internet) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Descripción | Concentradores y repetidores de datos de medición inteligente |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Etiquetado del producto | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Fuente de alimentación | No, tiene que añadirse mediante accesorios |
| Grupo de productos | Meter reading / meter system |
| GSM | / |
| Instalación | Carril DIN, 3 unidades |
| Interfaces de comunicación de datos | Ethernet |
| Material Description | SonoCollect111E-M-500/conc/M-bus/Ether |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | Módulo M-Bus |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de AMR | Concentrador de datos de medición inteligente |
| Tipo de producto | SonoCollect 111 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.222 Kilogramo |
| Peso neto | 0.2 Kilogramo |
| Volumen | 2.041 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |